L'équipement nécessaire aux tests de fonctionnement et aux procédures de réglage est répertorié ci-dessous. Si l'instrument recommandé est indisponible, vous pouvez le remplacer par un autre de précision équivalente.
Instrument | Conditions requises | Modèle recommandé | Usage1 |
---|---|---|---|
Multimètre numérique | Résolution : 10 nV à 1 V ; Résultat : 8 1/2 chiffres Précision : 20 ppm |
Keysight 3458A | V, E |
Shunt de courant2 | 15 A (0,1 Ω) 50 A (0,05 Ω) 300 A (0,001 Ω) 1 000 A (0,0001 Ω) |
Guildline 9230-15R Guildline 9230-50, OPT 92310 Guildline 9230-300, OPT 92310 Guildline 9230A/1000, OPT 92310 |
V, E |
Charge électronique2 | 160 V, 300 A, 7,2 kW ou équivalent 400 V, 150 A, 7,2 kW ou équivalent 750 V, 75 A, 7,2 kW ou équivalent |
2 - EA-EL 9160-300 HP 2 - EA EL 9400-150 HP 2 - EA-EL 9750-75 HP |
V, E |
Contrôleur GPIB | Fonctionnalités GPIB complètes | Keysight 82350B ou équivalent | V, E |
Oscilloscope | Sensibilité : 1 mV Limite de bande passante : 20 MHz |
Keysight DSO6054A ou équivalent | V |
Voltmètre efficace | Valeur efficace vraie Bande passante : 300 kHz |
Keysight 34410A ou équivalent | V |
Diviseur de tension | 5 kV à 5 V (1 000 à 1) Précision : 0,025% |
Ohms-Lab KVVB-5-5 ou équivalent | V, E |
Interrupteur général | 2 pôles, 60 A | Square D QO200TR série G03 ou équivalent | V, E |
Amplificateur différentiel | Bande passante : 20 MHz | LeCroy DA1855A, DA1850A, ou équivalent | V |
Sonde différentielle | 100:1 / 10:1 sélectionnable | LeCroy DXC100A ou équivalent | V |
Terminaisons | 1 – Terminaison de 50 Ω BNC |
V |
1 V = Vérification E = Étalonnage
2 En fonction de la valeur du modèle testé
Tous les modèles génèrent des tensions allant jusqu'à 60 V CC, certains modèles ayant une tension nominale allant jusqu'à 1 500 V CC ! Assurez-vous que toutes les connexions des instruments, le câblage de charge et les connexions de charge sont isolés ou recouverts, de sorte qu'aucun contact accidentel avec des tensions létales ne puisse se produire. |