Le sous-système FSKey configure un signal par déplacement de fréquence (FSK - Frequency-Shift Keying).
Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des opérations nécessaires à la génération d'un signal FSK.
Le code suivant produit l'image d'oscilloscope illustrée ci-dessous.
FUNCtion SQU
FREQuency +1e6
VOLTage +1,0
VOLTage:OFFset 0,0
FSKey:SOURce INT
FSKey:FREQuency +5e5
FSKey:INTernal:RATE +8e4
FSKey:STATe 1
OUTPut1 1
Définit la fréquence de saut (secondaire) FSK.
Paramètre | Renvoi type |
---|---|
1 µHz à la fréquence d'instrument maximale du signal, 100 Hz par défaut. | +1,000000000000000E‑06 |
Régler la fréquence de saut sur 10 kHz : Régler la fréquence de saut sur 1 μHz : |
Définit la cadence à laquelle la fréquence de sortie « passe » du signal porteur à la fréquence de saut.
Paramètre | Renvoi type |
---|---|
0,125 mHz à 1 MHz, 10 Hz par défaut | +1,000000000000000E+01 |
Régler la cadence FSK sur 10 kHz : Régler la cadence FSK sur 1 mHz : |