SYSTem 하위 시스템에서는 계측기 상태 저장소, 전원 차단 호출, 오류 상황, 자가 테스트, 전면 패널 디스플레이 제어 및 원격 인터페이스 구성을 관리합니다.
|
계측기는 SCPI 텔넷 세션용으로는 LAN 포트 5024를 사용하고 SCPI 소켓 세션용으로는 포트 5025를 사용합니다. |
신호음을 한 번 울립니다.
파라미터 | 일반적인 반환 내용 |
---|---|
(없음) | (없음) |
신호음을 한 번 울립니다. SYST:BEEP |
오류가 발생했을 때 전면 패널 또는 원격 인터페이스에서 울리는 신호음을 비활성화 또는 활성화합니다.
파라미터 | 일반적인 반환 내용 |
---|---|
{ON|1|OFF|0}(기본값 ON) | 0(OFF) 또는 1(ON) |
신호음 상태를 비활성화합니다. SYST:BEEP:STAT OFF |
전면 패널 키 또는 소프트키를 누를 때 클릭음 재생을 비활성화하거나 활성화합니다.
파라미터 | 일반적인 반환 내용 |
---|---|
{ON|1|OFF|0}(기본값 ON) | 0(OFF) 또는 1(ON) |
키보드 클릭을 비활성화합니다. SYST:CLIC:STAT OFF |
GPIB, USB 또는 LAN 원격 인터페이스를 비활성화하거나 활성화합니다. 또한 소켓, 텔넷, VXI11, 내장 웹 인터페이스 등의 사용 가능한 원격 서비스도 비활성화하거나 활성화합니다.
파라미터 | 일반적인 반환 내용 |
---|---|
{ON|1|OFF|0}(모든 인터페이스에 대해 기본값은 ON) | 0(OFF) 또는 1(ON) |
{GPIB|USB|LAN|SOCKets|TELNet|VXI11|WEB} | |
USB 인터페이스를 비활성화합니다. USB 인터페이스의 상태를 반환합니다. |
|
인터페이스 또는 LAN 서비스를 비활성화하거나 다시 활성화할 때는 전원을 껐다 켜서 새 설정을 활성화해야 합니다. |
전원을 켤 때 표시되는 계측기의 GPIB(IEEE-488) 주소를 할당합니다. GPIB 인터페이스의 각 장치에는 고유한 주소가 있어야 합니다.
파라미터 | 일반적인 반환 내용 |
---|---|
0 to 30, default 10 | +15 |
GPIB 주소를 15로 설정합니다. SYST:COMM:GPIB:ADDR 15 |
시스템 시계 날짜를 설정합니다.
파라미터 | 일반적인 반환 내용 |
---|---|
<yyyy> 2000 ~ 2100 |
+2011,+7,+26 |
시스템 날짜를 2011년 7월 26일로 설정합니다. SYST:DAT 2011,7,26 |
오류 대기열에서 오류 하나를 읽고 삭제합니다.
파라미터 | 일반적인 반환 내용 |
---|---|
(없음) | -113,"Undefined header" |
오류 대기열에서 첫 번째 오류를 읽고 삭제합니다. SYST:ERR? |
다음 명령은 라이센스가 있는 옵션과 연결됩니다. 라이센스가 있는 옵션의 이름은 아래와 같이 지정됩니다.
옵션 코드 | 설명 |
---|---|
ARB | 임의 파형 |
BW30 | 대역폭을 30MHz로 높임(33500 시리즈) |
BW120 | 대역폭을 120MHz로 높임(33600 시리즈) |
IQP | IQ Player(두 채널 계측기에 한함) |
MEM |
16MSa ARB 메모리(33500 시리즈) 또는 64MSa ARB 메모리(33600 시리즈) |
SEC | NISPOM 및 파일 보안 활성화 |
설치된 라이센스가 있는 옵션의 쉼표로 구분된 목록 반환
파라미터 | 일반적인 반환 내용 |
---|---|
(없음) | "SEC","IQP","MEM" |
현재 라이센스가 있는 옵션을 반환합니다. SYST:LIC:CAT? |
라이센스를 삭제합니다.
이 명령을 실행하기 전에 주의하십시오. 라이센스 삭제를 실행 취소하는 유일한 방법은 라이센스를 다시 설치하는 것입니다. |
파라미터 | 일반적인 반환 내용 |
---|---|
{ARB|BW30|BW120|IQP|MEM|SEC} |
(없음) |
IQ Player용 라이센스를 삭제합니다. |
모든 라이센스를 삭제합니다.
이 명령을 실행하기 전에 주의하십시오. 라이센스 삭제를 실행 취소하는 유일한 방법은 라이센스를 다시 설치하는 것입니다. |
파라미터 | 일반적인 반환 내용 |
---|---|
(없음) | (없음) |
모든 라이센스를 삭제합니다. SYST:LIC:DEL:ALL |
현재 라이센스가 있는지 여부에 관계없이 지정된 옵션의 설명을 반환합니다.
파라미터 | 일반적인 반환 내용 |
---|---|
라이센스가 있는 옵션 목록 참조 | "Extended Memory Option: 16 MSa/channel waveform memory" |
옵션 002의 설명을 반환합니다. SYST:LIC:DESC? "MEM" |
SYSTem:LICense:INSTall에 의해 생성된 모든 오류 문자열을 반환합니다.
파라미터 | 일반적인 반환 내용 |
---|---|
(없음) | #279File: MyFile.lic<CR><LF>[무시됨 - 라이센스 파일의 형식이 올바르지 않습니다.]<CR><LF> |
라이센스 설치 오류 문자열을 반환합니다. SYST:LIC:ERR? |
SYSTem:LICense:INSTall에 의해 생성된 라이센스 오류 수를 반환합니다.
파라미터 | 일반적인 반환 내용 |
---|---|
(없음) | +0 |
라이센스 오류 수를 반환합니다. SYST:LIC:ERR:COUN? |
이 명령을 실행하면 지정된 폴더의 지정된 파일 또는 모든 라이센스 파일에 있는 모든 라이센스를 설치합니다. 쿼리는 지정된 라이센스 설치 여부를 나타내는 0 또는 1을 반환합니다.
파라미터 | 일반적인 반환 내용 | |||
---|---|---|---|---|
|
0(라이센스가 설치되지 않음) 또는 1(라이센스가 설치됨) |
|||
파일에서 라이센스를 설치합니다. SYST:LIC:INSTALL "USB:\33522B_LICENSE071.lic" |
현재 I/O 인터페이스(쿼리하는 컴퓨터에서 사용하는 I/O 인터페이스)를 반환합니다.
파라미터 | 일반적인 반환 내용 |
---|---|
(없음) | "LAN169.254.149.35" |
인터페이스 잠금 예제 참조 |
현재 잠금이 설정된 I/O 인터페이스를 반환합니다.
파라미터 | 일반적인 반환 내용 |
---|---|
(없음) | "LAN169.254.149.35" |
인터페이스 잠금 예제 참조 |
잠금 카운트를 1씩 줄이며, 명령을 실행하는 I/O 인터페이스를 해제할 수 있습니다.
파라미터 | 일반적인 반환 내용 |
---|---|
(없음) | (없음) |
인터페이스 잠금 예제 참조 |
현재 I/O 인터페이스의 잠금을 요청합니다. 이렇게 하면 계측기 구성을 잠그거나 다른 컴퓨터와 협업하여 계측기를 공유할 수 있습니다.
파라미터 | 일반적인 반환 내용 |
---|---|
(없음) | 0(거부) 또는 1(허용) |
인터페이스 잠금 예제 참조 |
다음과 같은 일련의 명령은 사용 방법을 보여 줍니다.
초기 상태 = 잠금 해제, 카운트 = 0
<FROM USB> SYST:LOCK:REQ? 1(요청 성공)을 반환합니다.
상태 = 잠김, 카운트 = 1
<FROM LAN> SYST:LOCK:REQ? USB가 잠겨 있으므로 0을 반환합니다.
상태 = 잠김, 카운트 = 1
<FROM USB> SYST:LOCK:REQ? 1(요청 성공)을 반환합니다.
상태 = 잠김, 카운트 = 2
<FROM USB> SYST:LOCK:REL
상태 = 잠김, 카운트 = 1
<FROM USB> SYST:LOCK:REL
상태 = 잠금 해제, 카운트 = 0
정상적인 각 잠금 요청에는 잠금 해제가 필요합니다. 즉, 요청이 두 개이면 해제도 두 개 필요합니다.
사용자가 액세스할 수 있는 모든 계측기 메모리를 삭제합니다. 이 명령은 NISPOM(National Instrument Security Program Operating Manual) 8장의 요구 사항을 준수합니다.
파라미터 | 일반적인 반환 내용 |
---|---|
(없음) | (없음) |
사용자가 액세스할 수 있는 모든 계측기 메모리를 삭제합니다. SYST:SEC:IMM |
|
NISPOM을 준수해야 하는 군 계약업체 등의 고객은 이 명령을 사용하는 것이 좋습니다. 그러나 이 명령을 너무 많이 사용하면 플래시 메모리에서 실행 중간에 오류가 발생할 수 있습니다. 이 명령을 실행하면 모든 사용자 정의 상태 정보, 사용자 정의 임의 파형 및 사용자 정의 I/O 설정(예: IP 주소)이 폐기됩니다. |
시스템 시계 시간을 설정합니다.
파라미터 | 일반적인 반환 내용 |
---|---|
<hh> 0 ~ 23 <mm> 0 ~ 59 <ss> 0 ~ 60 |
20,15,30.000 |
시스템 시간을 20시 15분 30초(오후 8시 15분 30초)로 설정합니다. SYST:TIM 20,15,30 |