FSKeyサブシステムは周波数位相キーイング(FSK)波形を設定します。
ここでは、 FSK波形の生成に必要な手順を概説します。
次のコードは、以下に示すオシロスコープ図を作成します。
FUNCtion SQU
FREQuency +1e6
VOLTage +1.0
VOLTage:OFFset 0.0
FSKey:SOURce INT
FSKey:FREQuency +5e5
FSKey:INTernal:RATE +8e4
FSKey:STATe 1
OUTPut1 1
FSK代替(「ホップ」)周波数を設定します。
パラメータ | 代表的な戻り値 |
---|---|
1 μHz~測定器の波形の最大周波数、デフォルトは100 Hz | +1.000000000000000E‑06 |
ホップ周波数を10 kHzに設定: ホップ周波数を1μHzに設定: |
出力周波数が搬送波とホップ周波数間で「シフト」するレートを設定します。
パラメータ | 代表的な戻り値 |
---|---|
0.125 mHz~1 MHz、デフォルトは10 Hz | +1.000000000000000E+01 |
FSKレートを10 kHzに設定: FSKレートを1 mHzに設定: |