Знакомство с подсистемой VOLTage
Подсистема VOLTage задает параметры выходного напряжения.
Пример
Ниже описаны стандартные процедуры, выполняемые с помощью подсистемы VOLTage.
- Выберите форму, амплитуду и смещение сигнала: для выбора функции, частоты, амплитуды и смещения используйте команду APPLy или команды FUNCtion, FREQuency, VOLTage и VOLTage:OFFSet.
- Установка единиц измерения для выходной амплитуды:VOLTage:UNIT
- Установка выходной амплитуды:VOLTage
- Установка напряжения смещения постоянного тока:VOLTage:OFFSet
- Установка максимального и минимального уровня напряжения:VOLTage:HIGH и VOLTage:LOW
- Выбор предельных значений выходного напряжения для защиты тестируемого прибора:VOLTage:LIMit:HIGH, VOLTage:LIMit:LOW и VOLTage:LIMit:STATe
- Выбор состояния автоматического диапазона для всех выходных функций:VOLTage:RANGe:AUTO
- Установка объединения напряжения каналов для синхронизации амплитуды и смещения (только двухканальные приборы):VOLTageLCOUPle[:STATe]
В данном примере показана процедура, описанная выше.
SOURce1:FUNCtion SQU
SOURce1:FREQuency +1.0E+06
SOURce1:VOLTage +0.5
SOURce1:VOLTage:OFFSet +0.5
SOURce1:FUNCtion:SQUare:PERiod +1.0E-06
SOURce1:FUNCtion:PULSe:PERiod +1.0E-06
SOURce1:VOLTage:LIMit:LOW +0.0
SOURce1:VOLTage:LIMit:HIGH +1.0
SOURce1:VOLTage:LIMit:STATe 1
OUTP1 ON
SOURce2:FUNCtion SIN
SOURce2:FREQuency +1.0E+06
SOURce2:VOLTage +2.0
SOURce2:VOLTage:OFFSet +0.0
SOURce2:VOLTage:LIMit:LOW -1.0
SOURce2:VOLTage:LIMit:HIGH +1.0
SOURce2:VOLTage:LIMit:STATe 1
OUTP2 ON
[SOURce[1|2]:]VOLTage {<amplitude>|MINimum|MAXimum|DEFault}
[SOURce[1|2]:]VOLTage? [{MINimum|MAXimum}]
Задает выходную амплитуду.
- Далее показано отношение напряжения смещения и выходной амплитуды. Vmax (В максимальное) – это максимальное пиковое напряжение для выбранной выходной нагрузки (5 В для нагрузки 50 Ом или 10 В для высокоимпедансной нагрузки).
|Voffset| < Vmax - Vpp/2
Если задаваемое напряжение смещения является недопустимым, прибор отрегулирует его до максимально значения напряжения постоянного тока, разрешенного для заданной амплитуды. При использовании интерфейса дистанционного управления также будет сгенерировано сообщение об ошибке "Data out of range".
- Различия при использовании интерфейса дистанционного управления и элементов управления передней панели.
- Интерфейс дистанционного управления: При установке амплитуды с интерфейса дистанционного управления для достижения необходимой амплитуды может измениться сдвиг. На дисплее прибора отобразится сообщение об ошибке "Data out of range" или "Settings conflict". Если задаваемое напряжение смещения является недопустимым, прибор отрегулирует его до максимального значения, разрешенного для заданной амплитуды.
- Лицевая панель: При установке амплитуды с использованием элементов управления передней панели настройка смещения не изменяется. Если задаваемое значение амплитуды является недопустимым, прибор закрепляет его на максимальном значении амплитуды, разрешенном для текущего смещения, и генерирует ошибку "Data out of range".
- Ограничения, обусловленные выходной нагрузкой. Если амплитуда составляет 10 В между пиками, при изменении значения выходной нагрузки с 50 Ом на значение высокого импеданса (OUTPut[1|2]:LOAD INF) отображаемое значение амплитуды будет увеличено вдвое и составит 20 В между пиками. При изменении значения нагрузки с высокого импеданса на 50 Ом отображаемое значение амплитуды будет уменьшено в два раза. Настройка выходной нагрузки не влияет на фактическое выходное напряжение; при этом изменяются только значения, отображаемые на дисплее и запрашиваемые с помощью интерфейса дистанционного управления. Фактическое выходное напряжение зависит от подключенной нагрузки.
- Ограничения, обусловленные объединением на выходе.
- Различия в использовании интерфейса дистанционного управления и передней панели. Если два канала объединены, перед изменением амплитуды будут проверены ограничения амплитуды обоих каналов. Если при изменении выходной амплитуды ее значение превысит значение LIMIT одного из каналов или значения выходных характеристик прибора для одного из каналов, произойдет следующее.
- Интерфейс дистанционного управления. Прибор сначала отрегулирует смещение, затем, если необходимо, амплитуду этого канала для соответствия ограничениям или предельным значениям напряжения. На дисплее прибора отобразится сообщение об ошибке "Data out of range" или "Settings conflict".
- Передняя панель: Прибор закрепит значение амплитуды на максимальном значении для текущей настройки смещения. Будет сгенерирована ошибка "Data out of range".
- Определение единиц измерения напряжения. Выходную амплитуду можно задать в В между пиками, В (среднеквадратичное значение) или дБм, указав эти единицы измерения как часть команды VOLTage, например VOLT 3.0 VRMS.
Используйте команду VOLTage:UNIT, чтобы задать выходные единицы измерения для всех последующих команд.
Указать выходную амплитуду в дБм нельзя, если для выходной нагрузки установлен высокий импеданс. Единицы измерения автоматически преобразуются в В между пиками.
-
Ограничения, обусловленные выбором единиц измерения:
Ограничения амплитуды иногда могут определяться выбранными единицами измерения для выходного сигнала. Например, это возможно при выборе среднеквадратических В или дБм по причине различных коэффициентов амплитуды функций. Например, при смене прямоугольного сигнала 5 В (среднеквадратическое значение) (при сопротивлении разъема 50 Ом) на синусоидальный сигнал, амплитуда будет автоматически отрегулирована и примет значение 3,536 В (среднеквадратическое значение) (верхнее предельное значение для синусоидальных сигналов в среднеквадратических В). В интерфейсе дистанционного управления будет сгенерировано сообщение об ошибке "Settings conflict".
- Ограничения для сигналов произвольной формы: при использовании сигналов произвольной формы амплитуда ограничена, если точки данных сигнала не охватывают полный диапазон выходных значений ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь). Например, встроенный сигнал в форме кардинального синуса "Sinc" не использует весь диапазон значений, поэтому его максимальная амплитуда ограничена 6,087 В между пиками (в разъем с сопротивлением 50 Ω).
-
Изменение амплитуды может привести к краткосрочному прерыванию выходного сигнала при достижении некоторых значений напряжения в связи с переключением аттенюатора. Однако амплитуда находится под контролем, поэтому выходное напряжение никогда не превысит установленное значение во время переключения диапазонов. Чтобы исключить это прерывание, отключите функцию автоматической установки диапазона, используя команду VOLTage:RANGe:AUTO OFF. Команда APPLy активирует функцию автоматической установки диапазона.
- Можно также задать амплитуду (со связанным напряжением смещения), указав максимальный (VOLTage:HIGH) и минимальный (VOLTage:LOW) уровень. Например, при установке в качестве верхнего уровня значения +2 В, а в качестве нижнего уровня – значения -3 В полученная амплитуда составит 5 В между пиками, а смещение составит -500 мВ.
- Чтобы получить уровень напряжения постоянного тока на выходе, выберите функцию напряжения постоянного тока (FUNCtion DC), а затем установите напряжение смещения (VOLTage:OFFSet). Допустимыми являются значения в диапазоне ±5 В постоянного тока в разъем 50 Ом или ±10 В постоянного тока в разомкнутую цепь. Если прибор находится в режиме постоянного тока, установка амплитуды не имеет смысла.
[SOURce[1|2]:]VOLTage:COUPle[:STATe] {ON|1|OFF|0}
[SOURce[1|2]:]VOLTage:COUPle[:STATe]?
Включает и отключает поддержание одинаковой амплитуды, смещения, диапазона, нагрузки и единиц измерения на обоих каналах двухканального прибора. Команда применяется к обоим каналам; ключевое слово SOURce игнорируется.
{ON|1|OFF|0}, по умолчанию: OFF |
0 (OFF) или 1 (ON) |
Включение объединения напряжения: VOLT:COUP ON |
[SOURce[1|2]:]VOLTage:HIGH {<voltage>|MINimum|MAXimum|DEFault}
[SOURce[1|2]:]VOLTage:HIGH? [{MINimum|MAXimum}]
[SOURce[1|2]:]VOLTage:LOW {<voltage>|MINimum|MAXimum|DEFault}
[SOURce[1|2]:]VOLTage:LOW? [{MINimum|MAXimum}]
Задает максимальный и минимальный уровень напряжения сигнала.
±5 В постоянного тока в разъем с сопротивлением 50 Ом, если значение верхнего предела HIGH по крайней мере на 1 мВ больше значения нижнего предела LOW. Значения по умолчанию: HIGH +50 мВ, LOW -50 мВ. |
+4,000000000000000E+00 |
Установка максимального напряжения на уровне 4 В: VOLT:HIGH 4 |
- Ограничения, обусловленные амплитудой. В качестве уровней напряжения можно установить положительные или отрицательные значения, учитывая ограничения, указанные далее. Vpp (В между пиками) – это максимальная амплитуда между пиками для выбранной выходной нагрузки (10 В между пиками при сопротивлении разъема 50 Ом или 20 В между пиками в разомкнутую цепь).
Vhigh – Vlow£ Vpp (max) and Vhigh, Vlow£Vpp (max)/2
- Различия при использовании интерфейса дистанционного управления и элементов управления передней панели.
- Интерфейс дистанционного управления: при установке высокого или низкого уровня с помощью интерфейса дистанционного управления значение высокого или низкого уровня может быть изменено для достижения необходимых значений параметров. В этом случае на дисплее отобразится сообщение об ошибке "Data out of range" или "Settings conflict". Если установленное значение верхнего уровня меньше значения нижнего уровня, для нижнего уровня будет автоматически установлено значение, равное значению верхнего уровня минус 1 мВ. Если установленное значение верхнего уровня меньше значения НИЖНЕГО предела или технических характеристик для выхода прибора, для нижнего уровня будет установлено значение НИЖНЕГО предела или значение технической характеристики для выхода прибора, а для верхнего уровня будет установлено значение, превышающее значение нижнего уровня на 1 мВ. Подобный набор правил применяется при установке недопустимого значения для нижнего уровня.
- Передняя панель: Установка верхнего или нижнего уровня на передней панели позволяет изменить эту настройку уровня, когда необходимо достичь необходимое значение, при этом на экран выводится сообщение об ошибке "Data out of range". При выполнении настройки на передней панели значение верхнего уровня не может быть задано меньше значения нижнего уровня.
- При установке верхнего и нижнего уровня также устанавливается амплитуда и смещение сигнала. Например, при установке в качестве верхнего уровня значения +2 В, а в качестве нижнего уровня – значения -3 В полученная амплитуда составит 5 В между пиками, а смещение составит -500 мВ.
- Ограничения, обусловленные выходной нагрузкой. Если амплитуда составляет 10 В между пиками, при изменении значения выходной нагрузки с 50 Ом на значение высокого импеданса (OUTPut[1|2]:LOAD INF) отображаемое значение амплитуды будет увеличено вдвое и составит 20 В между пиками. При изменении значения нагрузки с высокого импеданса на 50 Ом отображаемое значение амплитуды будет уменьшено в два раза. Настройка выходной нагрузки не влияет на фактическое выходное напряжение; при этом изменяются только значения, отображаемые на дисплее и запрашиваемые с помощью интерфейса дистанционного управления. Фактическое выходное напряжение зависит от подключенной нагрузки.
- Ограничения, обусловленные использованием команды VOLTage:LIMit:STATe. Если ограничение напряжения включено, перед выполнением изменения уровня настройки уровня проверяются на соответствие заданным предельным значениям (VOLTage:LIMit:HIGH, VOLTage:LIMit:LOW). Если при изменении выходного уровня его значение превысит значение LIMIT, уровень будет закреплен на максимальном (или минимальном) разрешенном значении, которое не превышает значение настройки LIMit, и будет сгенерирована ошибка "Settings conflict".
- Ограничения, обусловленные объединением на выходе. Если два канала объединены, перед выполнением изменения уровня проверяются ограничения на обоих каналах. Если при изменении уровня его значение превысит значение LIMIT или значения выходных характеристик прибора для одного из каналов, уровень будет закреплен на максимальном (или минимальном) разрешенном значении, которое не будет превышать значение LIMit, и будет сгенерирована ошибка "Settings conflict".
- Чтобы инвертировать сигнал относительно напряжения смещения, используйте команду OUTPut[1|2]:POLarity.
[SOURce[1|2]:]VOLTage:LIMit:HIGH {<voltage>|MINimum|MAXimum|DEFault}
[SOURce[1|2]:]VOLTage:LIMit:HIGH? [{MINimum|MAXimum}]
[SOURce[1|2]:]VOLTage:LIMit:LOW {<voltage>|MINimum|MAXimum|DEFault}
[SOURce[1|2]:]VOLTage:LIMit:LOW? {MINimum|MAXimum}?
Задает максимальное и минимальное предельное значение для выходного напряжения.
±5 В постоянного тока в разъем с сопротивлением 50 Ом, если значение верхнего предела HIGH по крайней мере на 1 мВ больше значения нижнего предела LOW. Значения по умолчанию: HIGH +50 мВ, LOW -50 мВ.
|
+5.0000000000000E+00 |
Установите для канала 1 максимальный уровень выходного напряжения, равный 5 В: VOLT:LIMIT:HIGH 5.0 VOLT:LIMIT:STATE ON |
- Чтобы предельные значения напряжения вступили в силу, для команды VOLTage:LIMit:STATe должно быть задано значение ON. Если в данном случае установленное максимальное предельное значение ниже максимального значения сигнала или установленное минимальное предельное значение выше минимального значения сигнала, соответствующее предельное значение будет закреплено на максимальном или минимальном значении сигнала. На дисплее прибора отобразится сообщение об ошибке "Data out of range" или "Settings conflict".
- Максимальное предельное значение определяет максимально допустимое выходное напряжение, включая смещение постоянного тока и пиковое значение амплитуды. Оно задается с учетом текущей настройки OUTPUT[1|2]:LOAD. Если установленный импеданс нагрузки отсутствует на выходе прибора, возможно, ограничение выходных значений не позволяет представить фактические значения напряжения на выходном разъеме. Например, если для выходного импеданса установлено значение 50 Ом, однако фактической нагрузкой является высокий импеданс, то фактическое выходное пиковое напряжение может вдвое превышать установленное предельное значение напряжения.
- Определение единиц измерения напряжения. Предельное значение выходного напряжения можно указывать только в вольтах.
- Если для параметров VOLTage:COUPle[:STATe] и VOLTage:LIMit:STATe установлено значение "ON", настройки ограничения напряжения обоих каналов повлияют на настройки максимальной амплитуды и напряжения смещения обоих каналов. Используется наиболее ограничивающее сочетание максимального и минимального значения для каждого канала.
[SOURce[1|2]:]VOLTage:LIMit:STATe {ON|1|OFF|0}
[SOURce[1|2]:]VOLTage:LIMit:STATe?
Включает или отключает предельные значения амплитуды выходного напряжения.
{ON|1|OFF|0}, по умолчанию: OFF |
0 (OFF) или 1 (ON) |
Установите и включите для канала 1 предельные значения выходного сигнала, равные ±2,5 В: VOLT:LIM:HIGH 2.5 VOLT:LIM:LOW -2.5 VOLT:LIM:STAT ON |
- Когда для этой настройки установлено значение ON, если текущие настройки амплитуды и смещения превышают эти предельные значения, эти значения будут отключены. Прибор сгенерирует ошибку "Settings conflict".
- Если для параметров VOLTage:COUPle[:STATe] и VOLTage:LIMit:STATe установлено значение "ON", настройки ограничения напряжения обоих каналов повлияют на настройки максимальной амплитуды и напряжения смещения обоих каналов. Используется наиболее ограничивающее сочетание максимального и минимального значения для каждого канала.
- Предельные значения задаются в соответствии с текущими настройками команды OUTPut[1|2]:LOAD. Если установленный импеданс нагрузки отсутствует на выходе прибора, возможно, ограничение выходных значений не позволяет представить фактические значения напряжения на выходном разъеме. Например, если для выходного импеданса установлено значение 50 Ом, однако фактической нагрузкой является высокий импеданс, то фактическое выходное пиковое напряжение может вдвое превышать установленное предельное значение напряжения.
[SOURce[1|2]:]VOLTage:OFFSet {<offset>|MINimum|MAXimum|DEFault}
[SOURce[1|2]:]VOLTage:OFFSet? [{MINimum|MAXimum}]
Задает напряжение смещения постоянного тока.
±5 В постоянного тока при 50 Ω, по умолчанию 0 |
+1.0000000000000E-01 |
Установите напряжение смещения, равное 100 мВ: VOLT:OFFS 100 mV |
- Далее показано отношение напряжения смещения и выходной амплитуды.
|смещение напряжения| максимальное напряжение - В между пиками/2<
- Различия при использовании интерфейса дистанционного управления и элементов управления передней панели.
- Интерфейс дистанционного управления: При установке смещения с использованием интерфейса дистанционного управления может измениться амплитуда сигнала для соответствия установленному значению сдвига. На дисплее прибора отобразится сообщение об ошибке "Data out of range" или "Settings conflict".
- Лицевая панель: При установке смещения с использованием элементов управления передней панели амплитуда сигнала для соответствия установленному значению сдвига изменяться не будет. Если задаваемое значение смещения является недопустимым, прибор закрепляет его на максимальном значении смещения, разрешенном для текущей амплитуды, и генерирует ошибку "Data out of range".
- Ограничения, обусловленные выходной нагрузкой. Диапазон смещения зависит от настроек выходной нагрузки. Например, если для сдвига установить значение 100 мВ постоянного тока, а затем изменить выходную нагрузку с 50 Ом на значение высокого импеданса, напряжение смещения, отображаемое на лицевой панели, увеличится вдвое и составит 200 мВ постоянного тока (это не рассматривается как ошибка). Если значение высокого импеданса заменить на 50 Ом, отображаемое напряжение смещения будет уменьшено в два раза. Для получения более подробной информации см. OUTPut[1|2]:LOAD. Изменение настройки выходной нагрузки не влияет на напряжение на выходных контактах прибора. При этом изменяются только значения, отображаемые на дисплее лицевой панели, и значения, запрашиваемые в интерфейсе дистанционного управления. Напряжение на выходе прибора зависит от подключенной к нему нагрузки. Для получения более подробной информации см. OUTPut[1|2]:LOAD.
- Ограничения, обусловленные объединением на выходе. Если два канала объединены, перед выполнением изменения смещения на обоих каналах будут проверены ограничения для изменения настройки. Если изменение смещения превысит значение LIMIT или значения выходных характеристик прибора для одного из каналов, наблюдается следующее.
- Интерфейс дистанционного управления: Сначала амплитуда, затем, если необходимо, сдвиг этого канала будет отрегулировано в соответствии с предельными значениями напряжения или характеристик прибора. На дисплее прибора отобразится сообщение об ошибке "Data out of range" или "Settings conflict".
- Передняя панель: Значение сдвига закрепляется на максимально допустимом значении, которое не превышает значение LIMit, и генерируется ошибка "Data out of range".
- Ограничения для сигналов произвольной формы: при использовании сигналов произвольной формы амплитуда ограничена, если точки данных сигнала не охватывают полный диапазон выходных значений ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь). Например, встроенный сигнал в форме кардинального синуса "Sinc" не использует весь диапазон значений, поэтому его максимальная амплитуда ограничена 6,087 В между пиками (в разъем с сопротивлением 50 Ω).
-
Изменение амплитуды может привести к краткосрочному прерыванию выходного сигнала при достижении некоторых значений напряжения в связи с переключением аттенюатора. Однако амплитуда находится под контролем, поэтому выходное напряжение никогда не превысит установленное значение во время переключения диапазонов. Чтобы исключить это прерывание, отключите функцию автоматической установки диапазона, используя команду VOLTage:RANGe:AUTO OFF. Команда APPLy активирует функцию автоматической установки диапазона.
- При установке верхнего и нижнего уровня также устанавливается амплитуда и смещение сигнала. Например, при установке в качестве верхнего уровня значения +2 В, а в качестве нижнего уровня – значения -3 В полученная амплитуда составит 5 В между пиками, а смещение составит -500 мВ.
- Чтобы получить уровень напряжения постоянного тока на выходе, выберите функцию напряжения постоянного тока (FUNCtion DC), а затем установите напряжение смещения (VOLTage:OFFSet). Допустимыми являются значения в диапазоне ±5 В постоянного тока в разъем 50 Ом или ±10 В постоянного тока в разомкнутую цепь. Если прибор находится в режиме постоянного тока, установка амплитуды не имеет смысла.
[SOURce[1|2]:]VOLTage:RANGe:AUTO {OFF|0|ON|1|ONCE}
[SOURce[1|2]:]VOLTage:RANGe:AUTO?
Отключает или включает автоматический диапазон напряжения для всех функций. При выборе значения ONCE выполняется мгновенное включение автоматического диапазона, а затем для него устанавливается значение OFF.
{OFF|0|ON|1|ONCE}, по умолчанию ON |
0 (OFF) или 1 (ON) |
Установите для функции автоматического диапазона значение OFF: VOLT:RANG:AUTO 0 |
- В режиме по умолчанию автоматический диапазон включен, и прибор автоматически выбирает оптимальные настройки для генератора выходного сигнала и аттенюатора.
- Когда автоматический диапазон отключен (OFF), прибор использует текущие настройки усиления и аттенюатора.
- Команда APPLy отменяет настройку автоматического диапазона напряжения и включает использование автоматического диапазона (ON).
- При отключении автоматического диапазона устраняются кратковременные всплески, возникающие при переключении аттенюатора при изменении амплитуды. Однако точность амплитуды и смещения, а также разрешение (и четкость сигнала) могут ухудшаться при снижении амплитуды до значений ниже ожидаемого изменения диапазона.
- Если для команды VOLTage:COUPle[:STATe] задано значение ON, данная настройка изменяется для обоих каналов.
[SOURce[1|2]:]VOLTage:UNIT {VPP|VRMS|DBM}
[SOURce[1|2]:]VOLTage:UNIT?
Выбирает единицы измерения для выходной амплитуды.
{VPP|VRMS|DBM}, по умолчанию VPP |
VPP, VRMS или DBM |
Установка в качестве единиц измерения выходной амплитуды Вольт (среднеквадратичное значение): VOLT:UNIT VRMS |
- Не влияет на напряжение смещения (VOLTage:OFFSet), максимальный уровень (VOLTage:HIGH) или минимальный уровень (VOLTage:LOW). Для этих параметров в качестве единиц измерения используются вольты.
- Прибор использует текущие выбранные единицы измерения для операций, выполняемых с помощью элементов управления передней панели и интерфейса дистанционного управления. Например, если выбрать "VRMS" с помощью интерфейса дистанционного управления (VOLTage:UNIT VRMS), на дисплее передней панели отображаются единицы измерения "VRMS".
- Команда применяется к результатам запроса VOLTage?.
- В качестве выходных единиц измерения амплитуды нельзя задать дБм, если для выходной нагрузки задано высокое сопротивление. Единицы измерения автоматически преобразуются в В между пиками.
- Последовательности сигналов произвольной формы не могут принимать в качестве единиц измерения дБм и среднеквадратичные В.
- Если единицы измерения не заданы как часть команды VOLTage или одной из команд APPLy, команда VOLTage:UNIT имеет приоритет. Например, если выбрать VOLTage:UNIT VRMS и не указать единицы измерения для команды APPLy, для элемента <амплитуда> в команде APPLy будут заданы единицы измерения "Vrms".