LXIサブシステムはLXI(LAN eXtensions for Instrumentation)の機能をサポートします。
ディスプレイ上のLXI Identifyインジケータをオンまたはオフにします。
パラメータ | 代表的な戻り値 |
---|---|
{ON|1|OFF|0} | 0(OFF)または1(ON) |
LXI Identifyインジケータをオンにする: LXI:IDEN ON |
マルチキャスト・ドメイン名システム(mDNS)をオンまたはオフにします。
パラメータ | 代表的な戻り値 |
---|---|
{ON|1|OFF|0}、デフォルトはON | 0(OFF)または1(ON) |
mDNSをオンにする: LXI:MDSN:ENAB ON |
解決済みの(一意の)mDNSホスト名を<mDNS Hostname>-Nの形式で返します。 Nは、名前を一意にする必要がある場合に付加される整数です。付加された整数の場所を確保するために、必要に応じて名前が切り捨てられる場合があります。
パラメータ | 代表的な戻り値 |
---|---|
(なし) | "A-335xxx-00107"。ここで、xxxはモデル番号の最後の3文字、00107はシリアル番号の最後の5桁です。 |
解決済みのmDNSホスト名を返す: LXI:MDNS:HNAMe:RESolved? |
目的のmDNSサービス名を設定します。
パラメータ | 代表的な戻り値 |
---|---|
引用符で囲まれた63文字までの文字列、デフォルトはAgilent <Model_Name> Arbitrary 波形発生器 - <Serial_Number>"。 | "Agilent 33xxxx Arbitrary Waveform Generator - 99999"。ここで、xxxxはモデル番号の最後の4文字、99999はシリアル番号の最後の5桁です。 |
mDNSサービス名を"波形発生器": LXI:MDNS:SNAM:DES "波形発生器"に設定 |
解決済みの(一意の)mDNSサービス名を<Desired mDNS Service Name>(N)の形式で返します。 Nは、名前を一意にする必要がある場合に付加される整数です。付加された整数の場所を確保するために、必要に応じて名前が切り捨てられる場合があります。
パラメータ | 代表的な戻り値 |
---|---|
(なし) | "Agilent 33xxxx Arbitrary Waveform Generator - 99999"。ここで、xxxxはモデル番号の最後の4文字、99999はシリアル番号の最後の5桁です。 |
解決済みのmDNSサービス名を返す: LXI:MDNS:SNAMe:RESolved? |
LAN設定をDHCPで始まる既知の動作ステートに設定します。DHCPが失敗した場合はAutoIPを使用します。また、WebUIパスワードが設定されている場合は、そのパスワードをクリアします。
パラメータ | 代表的な戻り値 |
---|---|
(なし) | (なし) |
LAN設定をリセット: LXI:RES |
SYSTem:COMM:LAN commandsによって指定された現在の設定でLANを再起動します。
パラメータ | 代表的な戻り値 |
---|---|
(なし) | (なし) |
LANインタフェースを再起動: LXI:REST |