Le sous-système AM permet d'ajouter la modulation d'amplitude (AM) à un signal porteur.
Pour générer un signal à modulation d'amplitude (AM) :
Le code suivant produit l'image d'oscilloscope illustrée ci-dessous.
FUNCtion SQU
FREQuency +1,0E+04
VOLTage +1
VOLTage:OFFset 0,0
AM:SOURce INT
AM:DSSC 0
AM:DEPTh +120
AM:INTernal:FUNCtion TRI
AM:INTernal:FREQ 5E+02
AM:STATe 1
OUTPut1 1
Définit la profondeur de modulation interne (« taux de modulation ») en pourcentage.
Paramètre | Renvoi type |
---|---|
0 à 120, 100 par défaut | +5,000000000000000E+01 |
Définissez la profondeur de modulation interne à 50 % : Définissez la profondeur de modulation interne à 120 % : |
Sélectionne le mode de modulation d'amplitude − Double Sideband Suppressed Carrier (ON) ou signal porteur modulé en amplitude (AM) avec bandes latérales (OFF).
Paramètre | Renvoi type |
---|---|
{ON|1|OFF|0} | 0 (OFF) ou 1 (ON) |
Définissez la modulation AM en mode DSSC : AM:DSSC ON |
Définit la fréquence du signal modulant. Le signal choisi comme source modulante fonctionne à cette fréquence dans les limites de fréquence du signal.
Paramètre | Renvoi type |
---|---|
1 μHz à la valeur maximale autorisée pour la fonction interne. Par défaut, 100 Hz | +1,000000000000000E+04 |
Réglez la fréquence modulante sur 10 kHz : AM:INT:FUNC 10000 |
Sélectionne la forme du signal modulant.
Paramètre | Renvoi type |
---|---|
{SINusoid|SQUare|RAMP|NRAMp|TRIangle|NOISe|PRBS|ARB}, SINusoid par défaut, SINusoid par défaut. Afficher les signaux des fonctions internes. |
SIN, SQU, RAMP, NRAM, TRI, NOIS, PRBS ou ARB |
Sélectionnez un signal sinusoïdal comme signal modulant. AM:INT:FUNC SIN |