Le sous-système BPSK permet de moduler un signal avec le format de modulation par déplacement de fréquence binaire (BPSK). En mode BPSK, le signal porteur est déphasé entre deux phases au moyen d'une clé on/off. La source peut être interne en utilisant un signal carré à une fréquence donnée, ou externe en utilisant l'entrée de déclenchement externe.
Si la fonction porteuse est un signal arbitraire, le déphasage n'affecte que la position des transitions d'échantillons. Cela diffère du décalage de la phase du signal arbitraire global.
Pour générer un signal BPSK :
Le code suivant produit l'image d'oscilloscope illustrée ci-dessous.
FUNCtion SQU
FREQuency +1,0E+04
VOLTage +1,0
VOLTage:OFFset 0,0
BPSK:SOURce INT
BPSK:INTernal:RATE +3000
BPSK:PHASe +90
BPSK:STATe 1
OUTPut1 1
Définit la cadence à laquelle la phase du signal de sortie « passe » de la phase porteuse à la phase décalée.
Paramètre | Renvoi type |
---|---|
1 mHZ à 1 MHz, 10 Hz par défaut |
+1,000000000000000E‑03 |
Régler la cadence BPSK sur 1 mHz : BPSK:INT:RATE MIN |