Indique si l'entrée de modulation sur la série 33600 fonctionne avec des signaux jusqu'au niveau de 5 V (ON) ou le niveau 1 V (OFF).
Paramètre | Renvoi type |
---|---|
{ON|1|OFF|0}, ON par défaut | 0 (OFF) ou 1 (ON) |
Indiquer que l'entrée de modulation doit fonctionner avec des signaux jusqu'à 5 V : |