Configure la liste des fréquences que l'instrument doit envoyer. Cela permet des changements de fréquence plus rapides d'après une liste prédéterminée de fréquences. Vous pouvez faire progresser les fréquences par un déclenchement externe, interne ou un déclencheur BUS. La liste est lancée par la commande FREQuency:MODE LIST.
LIST_DWELl - Définit la durée de chaque fréquence dans la liste.
LIST_FREQuency - Spécifie jusqu'à 128 fréquences dans une liste (les fréquences peuvent également être lues ou enregistrées dans un fichier à l'aide des commandes MMEMory:LOAD:LIST[1|2] et MMEMory:STORe:LIST.
LIST_FREQuency_POINts - Renvoie le nombre de points dans une liste de fréquences.
Pour un exemple de programmation LIST, reportez-vous à la section Création d'une liste de fréquences.
Configure la durée des paliers de chaque fréquence dans la liste.
Paramètre | Renvoi type |
---|---|
1 µs à 1 000 s, 1 s par défaut | +1.200000000000000E+01 |
Définir la durée des paliers sur la voie 1 à 12 s : LIST:DWEL 12 |
Indique la valeur des fréquences d'une liste.
Paramètre | Renvoi type |
---|---|
Liste de 1 à 128 fréquences, chacune de 1 μHz à la fréquence maximale de l'instrument (± 200 kHz pour les rampes et les signaux triangulaires). Liste par défaut : 100 Hz, 1 000 Hz et 550 Hz. | 2.17800000E+006,3.14000000E+003, 6.28318000E+006 |
Définir la liste des fréquences de la voie 1 sur trois valeurs de fréquence : |
Renvoie le nombre de fréquences dans la liste de fréquences active.
Paramètre | Renvoi type |
---|---|
[{MINimum|MAXimum}] | +17 |
Renvoyer le nombre d'entrées dans la liste des fréquences de la voie 1 : LIST:FREQ:POIN? |