Le sous-système MARKer configure le point d'un signal arbitraire, d'un balayage ou d'une rafale auquel le signal Sync de la face avant passe au niveau bas.
Si et seulement si SYNC:MODE est défini sur MARKer, chacune de ces commandes provoque le passage de la synchronisation/du marqueur au niveau haut au début d'une rafale, d'un balayage ou d'un signal arbitraire. La commande OUTPut:SYNC:POLarity peut inverser cette action.
Définit le nombre de cycles du marqueur auquel le signal Sync de la face avant passe au niveau bas en mode rafale. La commande OUTPut:SYNC:POLarity peut inverser cette action.
Paramètre | Renvoi type |
---|---|
Nombre entier compris entre 2 et le nombre de cycles de la rafale augmenté d'une unité (NCYCles+1) ; 2 par défaut | +2,000000000000000E+03 |
Définir le cycle du marqueur à la valeur 2 000 : MARK:CYCL 2000 |
Définit la fréquence du marqueur à laquelle le signal Sync de la face avant passe au niveau bas pendant un balayage. La commande OUTPut:SYNC:POLarity peut inverser cette action.
Paramètre | Renvoi type |
---|---|
Toute fréquence comprise entre les fréquences initiale et finale ; 500 Hz par défaut |
+2,000000000000000E+03 |
Régler la fréquence du marqueur sur 2 kHz : |
Définit le nombre d'échantillons auquel le signal Sync de la face avant passe au niveau bas dans le signal arbitraire actif. La commande OUTPut:SYNC:POLarity peut inverser cette action.
Paramètre | Renvoi type |
---|---|
Nombre entier compris entre 4 et le nombre d'échantillons dans le signal diminué de 3 ; le point par défaut est le point médian du signal arbitraire |
+1,000000000000000E+01 |
Configurer le point du marqueur au 10e échantillon du signal : MARK:POIN 10 |