以下の表は、工場設定の一覧です。黒丸(•)が付いたパラメータは不揮発性なので、電源を入れ直したり*RSTを実行したりしても変化しません。その他のパラメータは揮発性で、電源投入時や*RSTの実行後に既定値にリセットされます。
|
[System]メニューで電源投入時ステートのリコール・モードを有効にしている場合は、電源投入時/リセット時の状態が以下と異なります。測定器ステートの保存を参照してください。 |
出力チャネル設定 機能 正弦波 トラッキング オフ 周波数 1 kHz 周波数モード CW 周波数結合状態 オフ 周波数結合モード レシオ 周波数結合比 1 周波数結合オフセット 0 振幅 100 mVpp オフセット 0 VDC 電圧結合状態 オフ 電圧リミット状態 オフ 電圧ハイ・リミット 5 V 電圧ロー・リミット -5 V 電圧単位 VPP 電圧レンジ AUTO ステート オフ ロード 50 Ω 極性 ノーマル モード(ノーマル対ゲーティッド) ノーマル 同期極性 ノーマル 同期モード ノーマル 出力チャネル設定 同期状態 オン 同期ソース CH1 トリガ・ソース CH1 トリガ・スロープ 正 トリガ状態 オフ ノイズ 帯域幅 100 kHz PRBS データ PN7 ビット・レート 1 kbps 遷移 8.4E-09 パルス デューティ・サイクル 10% 周期 1 ms 立ち上がり/立ち下がりエッジ 10 ns 幅 0.1 ms ランプ 対称性 100 方形波 デューティ・サイクル 50% 周期 1 ms 任意波形 Arb 指数立ち上がり フィルタ STEP サンプリング・レート 40 kサンプル/s アドバンス SRATE マーカ・ポイント 任意波形の中間点 振幅変調 ステート オフ 変調源 内部 内部関数 正弦波 内部周波数 100 Hz 奥行き 100% DSSC オフ 周波数変調 ステート オフ 変調源 内部 内部関数 正弦波 内部周波数 10 Hz 偏移 100 Hz FSK変調 ステート オフ 変調源 内部 内部レート 10 Hz 周波数 100 Hz 位相変調 ステート オフ 変調源 内部 機能 正弦波 周波数 10 Hz 偏移 180° BPSK変調 ステート オフ 変調源 内部 内部レート 10 Hz 位相 180° パルス幅変調 ステート オフ 変調源 内部 機能 正弦波 周波数 10 Hz 偏移 1%または1E-5s(指定方法に応じて) SUM ステート オフ ソース 内部 機能 正弦波 周波数 100 Hz 加算振幅 0.10% 位相制御 位相調整 0° エラー状態をアンロック オフ 単位 度 基準発振器 ソース自動 オン ソース 内部 バースト ステート オフ ゲート極性 ノーマル モード Triggered サイクル 1 周期 10 ms 位相 0° マーカ・サイクル 2 掃引 ステート オフ 間隔 リニア 開始周波数 100 Hz 終了周波数 1 kHz 中心周波数 550 Hz スパン 900 Hz マーカ周波数 500 Hz 掃引時間 1 s ホールド時間 0 s 戻り時間 0 s リスト 周波数 100、1000、550 Hz ポイント 3 待ち時間 1 s トリガ 遅延 0 s スロープ 正 ソース Immediate タイマ 1 s Init連続 オン カウント 1 チャネル非依存トリガ設定 Init全て連続 オン その他 フォーマット・バイト順序 ノーマル 結合フィード NONE 以下の項目は、チャネル設定とは関連がありません。 表示 ステート オン テキスト "" Hcopyフォーマット PNG リモート・インタフェース通信 GPIBアドレス • 10 DHCP • オン IP静的アドレス • 169.254.5.21 静的サブネット・マスク • 255.255.0.0 静的ゲートウェイ • 0.0.0.0 DNSプライマリ・サーバ • 0.0.0.0 DNSセカンダリ・サーバ • 0.0.0.0 静的ホスト名 • 「A-33xxxx-nnnnn」または「A-33xxxx-nnnnn」(xxxxはモデル番号の末尾3桁、nnnnnは測定器のシリアル番号の末尾5桁) Telnetプロンプト • 33xxxx>(xxxxはモデル番号の末尾4桁) Telnetウェルカム・メッセージ • Welcome to Agilent's 33xxxx 波形発生器(xxxxはモデル番号の末尾4桁) WINSプライマリ・サーバ • 0.0.0.0 WINSセカンダリ・サーバ • 0.0.0.0 システム ビープ音状態 オン 電源オフ時設定のリコール • オフ LXI 識別 オフ 校正 校正状態 保護
測定器は、LANポート5024をSCPI Telnetセッションに使用し、ポート5025をSCPI Socketセッションに使用します。