リア・パネルの外部トリガBNCコネクタはシャーシ基準です。 |
シーケンス、リスト、バースト、および掃引のトリガを設定します。
TRIGger[1|2] - 即時トリガ
TRIGger[1|2]:COUNt {<数>MINimum|MAXimum|DEFault} - トリガ・カウント
TRIGger[1|2]:DELay {<秒>|MINimum|MAXimum} - トリガ遅延
TRIGger[1|2]:LEVel {<レベル>|MINimum|MAXimum} - トリガ・レベル
TRIGger[1|2]:SLOPe {POSitive|NEGative} - リア・パネルのExt Trigコネクタでのトリガ信号のスロープ
TRIGger[1|2]:SOURce {IMMediate|EXTernal|TIMer|BUS} - 測定器がトリガを受け付けるソース(内部、外部、タイマ、またはバス)
TRIGger[1|2]:TIMer {<秒>|MINimum|MAXimum} - TRIGger[1|2]:SOURceがTIMerの場合に使用されるタイマ
シーケンス、掃引、リスト、またはバーストを開始するために即時トリガを強制します。
パラメータ | 代表的な戻り値 |
---|---|
(なし) | (なし) |
チャネル2で即時トリガを送信: TRIG |
トリガ・カウントを設定します。
パラメータ | 代表的な戻り値 |
---|---|
1~1,000,000、デフォルトは1 | 10000 |
チャネル2のトリガ・カウントを10000に設定: TRIG2:COUN 10000 |
トリガ遅延(トリガのアサートからトリガされたイベントが発生するまでの時間)を設定。
パラメータ | 代表的な戻り値 |
---|---|
分解能4 nsで0~1000 s、デフォルトは0 | +1.050000000000000E-01 |
チャネル1のトリガ遅延を105 msに設定: TRIG:DEL 105e-3 |
出力のトリガ・レベルと入力のトリガしきい値をボルト単位で設定します。トリガしきい値は、トリガ・レベルの半分です。
パラメータ | 代表的な戻り値 |
---|---|
0.9~3.8 V | +3.300000000000000E+00 |
トリガ・レベルを2 V: TRIG:LEV 2に設定します。 |
外部からトリガされたモードについては、リアル・パネルのTrig Inコネクタにトリガ信号の極性を指定します。
パラメータ | 代表的な戻り値 |
---|---|
{POSitive|NEGative}、デフォルトはPOS(立ち上がりエッジ) | POSまたはNEG |
立ち下がりエッジにトリガ・スロープを設定: TRIG:SLOP NEG |
シーケンス、リスト、バースト、または掃引のトリガ・ソースを選択します。測定器は、即時または時刻指定の内部トリガ、リア・パネルのExt Trigコネクタからの外部ハードウェア・トリガ、またはソフトウェア(バス)トリガを受け付けます。
パラメータ | 代表的な戻り値 |
---|---|
{IMMediate|EXTernal|TIMer|BUS}、デフォルトはIMMediate | IMM、EXT、TIM、BUS |
外部トリガ・ソースを選択(リア・パネル入力で負論理TTLパルスを受信するたびにトリガ):TRIG:SOUR EXT |
トリガ・バースト・モードの場合:
周波数掃引モードの場合:
TRIGger[1|2]:SOURceがTIMerの場合に使用されるタイマを設定します。
パラメータ | 代表的な戻り値 |
---|---|
1µs~8,000 s | +3.000000000000000E-01 |
チャネル2のトリガ・タイマを300 msに設定: TRIG2:TIM 0.3 |