Sous-système APPLy
Le sous-système APPLy permet de configurer des signaux complets en une seule commande. La forme générale de la commande APPLy est indiquée ci-dessous :
[SOURce[1|2]:]APPLy:<fonction> [<fréquence> [,<amplitude> [,<tension résiduelle>]]]
Par exemple,
APPLy:SIN 1e4,1,0.1
remplace les commandes suivantes :
FUNCtion SIN
FREQ 1e4
VOLT 1
VOLT:OFF 0,1
OUTP ON
Non seulement la commande APPLy est rapide, mais elle évite également les conflits de paramètres qui peuvent se produire en envoyant des commandes individuelles. De plus, la commande APPLy effectue les opérations suivantes :
- Définit la source de déclenchement sur IMMediate (équivalent à TRIGger[1|2]:SOURce IMMediate).
- Désactive le mode modulation, balayage ou rafale activé et place l'instrument en mode signal continu.
- Active la sortie de la voie (OUTPut ON) sans modifier le réglage de la terminaison de sortie (OUTPut[1|2]:LOAD).
- Remplace le réglage de détection automatique de la tension et active la sélection automatique de la plage (VOLTage:RANGe:AUTO).
L'instrument peut générer 8 types de signaux : tension CC, bruit gaussien, PRBS, impulsion, rampe/triangle, signal sinusoïdal, signal carré et signal arbitraire (défini par l'utilisateur). Le sous-système FUNCtion inclut des paramètres propres aux signaux.
Vous pouvez également demander la configuration actuelle de la sortie (APPLy?).
Remarques générales
Amplitude
- La modification de l'amplitude peut interrompre brièvement la sortie à certaines tensions en raison de la commutation de l'atténuateur de sortie. Néanmoins, l'amplitude est contrôlée de façon que la tension de sortie ne soit jamais supérieure au réglage actuel lorsque la commutation a lieu. Pour éviter cette interruption, désactivez la détection automatique de la tension à l'aide de la commande VOLTage:RANGe:AUTO OFF. La commande APPLy active automatiquement la détection automatique.
- Limites imposées par l'impédance de sortie : La plage de la tension résiduelle dépend de l'impédance de sortie. Par exemple, si vous configurez une tension résiduelle de 100 mVcc et modifiez ensuite l'impédance de sortie de 50 Ω à « haute impédance », la tension résiduelle affichée sur la face avant est multipliée par deux et passe à 200 mVcc (aucune erreur générée). Si vous passez de « haute impédance » à 50 Ω, la tension résiduelle affichée est divisée par deux. Pour plus d'informations, reportez-vous à la commande OUTPut[1|2]:LOAD.
- Limites imposées par la sélection de l'unité : l'unité de sortie sélectionnée détermine les limites d'amplitude.
- Vous ne pouvez pas spécifier l'amplitude de sortie en dBm si la terminaison de sortie est réglée sur une impédance élevée. Les unités sont automatiquement converties en Volts crête/crête (Vpp).
Commandes et requêtes
[SOURce[1|2]:]APPLy?
[SOURce[1|2]:]APPLy:ARBitrary [{<fréquence_échantillonnage>|MIN|MAX|DEF} [,{<amplitude>|MIN|MAX|DEF} [,{<tension résiduelle>|MIN|MAX|DEF}]]]
[SOURce[1|2]:]APPLy:DC
[SOURce[1|2]:]APPLy:NOISe
[SOURce[1|2]:]APPLy:PRBS
[SOURce[1|2]:]APPLy:PULSe
[SOURce[1|2]:]APPLy:RAMP
[SOURce[1|2]:]APPLy:SINusoid
[SOURce[1|2]:]APPLy:SQUare
[SOURce[1|2]:]APPLy:TRIangle
[SOURce[1|2]:]APPLy?
Demande la configuration de la sortie.
(aucun) |
"SIN +5,000000000000000E+03, +3,0000000000000E+00, -2,5000000000000E+00" |
Renvoie la configuration d'un signal sinusoïdal 5 kHz / 3 V avec une tension résiduelle de -2,5 Vcc. APPLY? |
- La fonction, la fréquence, l'amplitude et la tension résiduelle sont renvoyées, comme indiqué ci-dessus. L'amplitude, mais pas la tension résiduelle, est renvoyée telle qu'elle est spécifiée par VOLTage:UNIT.
[SOURce[1|2]:]APPLy:ARBitrary [{<fréquence_échantillonnage>|MIN|MAX|DEF} [,{<amplitude>|MIN|MAX|DEF} [,{<tension résiduelle>|MIN|MAX|DEF}]]]
Envoie à la sortie le signal arbitraire sélectionné par FUNCtion: ARBitrary en utilisant la fréquence d'échantillonnage, l'amplitude et la tension résiduelle spécifiées.
<fréquence_échantillonnage> de 1 µSa/s à 250 M.éch/s (série 33500) ou 1 Géch/s (série 33600), 40 M.éch/s par défaut
|
(aucun) |
<amplitude> de 1 mVpp à 10 Vpp dans 50 Ω, 2 mVpp à 20 Vpp dans un circuit ouvert, 100 mVpp par défaut dans 50 Ω |
<tension résiduelle> correspond à la tension CC résiduelle (0 par défaut), provenant d'un signal ±5 Vcc dans une charge de 50 Ω ou d'un signal ±10 Vcc dans un circuit ouvert. |
Envoyer le signal arbitraire sélectionné à l'aide de la commande FUNCtion:ARBitrary: APPLy:ARBitrary 1 kHz, 5,0, -2,5 V |
Généralités
- La définition d'une fréquence d'échantillonnage en mode non ARB ne modifie pas la fréquence. Par exemple, si la fonction active est un signal sinusoïdal (sine), la définition de la fréquence d'échantillonnage n'a pas d'effet tant que la fonction n'est pas modifiée à ARB.
- Des fréquences d'échantillonnage élevées peuvent affecter l'amplitude réelle en raison d'une oscillation du filtre.
Options
- Voir FUNCtion: ARBitrary pour connaître les options de signaux arbitraires disponibles. Avec FUNCtion:ARBitrary, vous pouvez sélectionner un signal arbitraire intégré ou le signal actuellement téléchargé en mémoire volatile à l'aide des commandes MMEMory.
Tension résiduelle
- Le rapport entre la tension résiduelle et l'amplitude de sortie est illustré ci-dessous. Vmax est la tension de crête maximale compte tenu de l'impédance de sortie déclarée (soit 50 V pour une charge de 50 Ω ou 10 V pour une charge haute impédance).
|Voffset| < Vmax - Vpp/2
Si la tension résiduelle saisie est incorrecte, l'instrument la règle au niveau maximal autorisé avec l'amplitude spécifiée. Sur l'interface distante, l'erreur « Data out of range » est également générée.
- Limites imposées par l'impédance de sortie : La plage de la tension résiduelle dépend de l'impédance de sortie. Par exemple, si vous configurez une tension résiduelle de 100 mVcc et modifiez ensuite l'impédance de sortie de 50 Ω à « haute impédance », la tension résiduelle affichée sur la face avant est multipliée par deux et passe à 200 mVcc (aucune erreur générée). Si vous passez de « haute impédance » à 50 Ω, la tension résiduelle affichée est divisée par deux. Pour plus d'informations, reportez-vous à la commande OUTPut[1|2]:LOAD.
[SOURce[1|2]:]APPLy:DC [{<fréquence>|MIN|MAX|DEF} [,{<amplitude>|MIN|MAX|DEF} [,{<tension résiduelle>|MIN|MAX|DEF}]]]
Envoie une tension CC résiduelle.
<fréquence> non applicable à la fonction CC. Doit être spécifié comme un emplacement réservé ; cette valeur est conservée lorsque vous passez à une autre fonction. |
(aucun) |
<amplitude> non applicable à la fonction CC. Doit être spécifié comme un emplacement réservé ; cette valeur est conservée lorsque vous passez à une autre fonction. |
<tension résiduelle> correspond à la tension CC résiduelle (0 par défaut), provenant d'un signal ±5 Vcc dans une charge de 50 Ω ou d'un signal ±10 Vcc dans un circuit ouvert. |
Envoyer une tension CC de -2,5 V : APPLy:DC DEF, DEF, -2,5 V |
- Limites imposées par l'impédance de sortie : La plage de la tension résiduelle dépend de l'impédance de sortie. Par exemple, si vous configurez une tension résiduelle de 100 mVcc et modifiez ensuite l'impédance de sortie de 50 Ω à « haute impédance », la tension résiduelle affichée sur la face avant est multipliée par deux et passe à 200 mVcc (aucune erreur générée). Si vous passez de « haute impédance » à 50 Ω, la tension résiduelle affichée est divisée par deux. Pour plus d'informations, reportez-vous à la commande OUTPut[1|2]:LOAD. La modification de l'impédance de sortie n’a aucune répercussion sur la tension aux bornes de sortie de l'instrument. Seules les valeurs affichées sur la face avant et les valeurs demandées sur l'interface distante sont modifiées. La tension sur la sortie de l'instrument dépend de la charge connectée à l'instrument. Pour plus d'informations, reportez-vous à la commande OUTPut[1|2]:LOAD.
[SOURce[1|2]:]APPLy:NOISe [{<fréquence>|MIN|MAX|DEF} [,{<amplitude>|MIN|MAX|DEF} [,{<tension résiduelle>|MIN|MAX|DEF}]]]
Envoie un bruit gaussien avec l'amplitude et la tension résiduelle CC spécifiées.
<fréquence> non applicable à la fonction de bruit. Doit être spécifié comme un emplacement réservé ; cette valeur est conservée lorsque vous passez à une autre fonction. |
(aucun) |
<amplitude> Amplitude de sortie souhaitée en Vpp, Veff ou dBm, spécifiée par la commande VOLTage:UNIT.1 mVpp à 10 Vpp dans une charge de 50 Ω ou 2 fois ces valeurs dans un circuit ouvert. Si l'amplitude est spécifiée en Vpp, la sortie crête à crête sera réellement envoyée très rarement en raison de la nature du bruit gaussien. |
<tension résiduelle> correspond à la tension CC résiduelle (0 par défaut), provenant d'un signal ±5 Vcc dans une charge de 50 Ω ou d'un signal ±10 Vcc dans un circuit ouvert. |
Envoyer un bruit gaussien limité à 3 Vpp avec une tension résiduelle de -2,5 V : APPL:NOIS 5 KHZ, 3,0 V, -2,5 V |
Fréquence
- Si vous spécifiez une fréquence, celle-ci n'a pas d'impact sur la sortie du bruit, mais sa valeur est conservée lorsque vous sélectionnez une autre fonction.
- Pour plus d'informations sur la modification de la bande passante du bruit, voir FUNCtion:NOISe:BANDwidth.
Tension résiduelle
[SOURce[1|2]:]APPLy:PRBS [{<fréquence>|MIN|MAX|DEF} [,{<amplitude>|MIN|MAX|DEF} [,{<tension résiduelle>|MIN|MAX|DEF}]]]
Envoie une séquence binaire pseudo-aléatoire avec le débit binaire, l'amplitude et la tension résiduelle spécifiés.
Le signal par défaut est un générateur de registre à décalage de longueur maximale PN7.
<fréquence> en bits/s, 1 000 par défaut |
(aucun) |
<amplitude> Amplitude de sortie souhaitée en Vpp, Veff ou dBm, spécifiée par la commande VOLTage:UNIT. 1 mVpp à 10 Vpp dans une charge de 50 Ω ou 2 fois ces valeurs dans un circuit ouvert. La valeur par défaut est de 100 mVpp dans une charge de 50 Ω.
|
<tension résiduelle> correspond à la tension CC résiduelle (0 par défaut), provenant d'un signal ±5 Vcc dans une charge de 50 Ω ou d'un signal ±10 Vcc dans un circuit ouvert.
|
Envoyer une séquence binaire pseudo aléatoire (PRBS) limitée à 3 Vpp avec une tension résiduelle de -2,5 V : APPL:PRBS 5 KHZ, 3,0 V, -2,5 V |
Fréquence
- La séquence PRBS est créée par un générateur MLS (Maximum Length Sequence) (registre à décalage à retour linéaire) qu'il est possible de configurer avec plusieurs configurations standard. La configuration par défaut est PN7 à 1 000 bits/seconde.
- Un signal PRBS utilisant le polynôme PNx est créé par un registre à décalage de x bits. Le signal de sortie commence par x périodes d'échantillonnage de haut débit. La période d'échantillonnage est l'inverse de la fréquence d'échantillonnage (FUNCtion:PRBS:BRATe) et l'impulsion Sync de la voie indique le début du signal. Par exemple, si le signal PRBS utilise PN23 avec une fréquence d'échantillonnage de 500 Hz, la sortie commence avec une fréquence haut débit de 46 ms (23 x 2 ms).
- À la différence de la fonction APPLy:NOISe, la fonction APPLy:PRBS fonctionne avec la sortie Sync activée. La fonction Sync indique le début de la séquence pseudo-aléatoire.
Tension résiduelle
- Le rapport entre la tension résiduelle et l'amplitude de sortie est illustré ci-dessous. Vmax est la tension de crête maximale compte tenu de l'impédance de sortie déclarée (soit 50 V pour une charge de 50 Ω ou 10 V pour une charge haute impédance).
|Voffset| < Vmax - Vpp/2
Si la tension résiduelle saisie est incorrecte, l'instrument la règle au niveau maximal autorisé avec l'amplitude spécifiée. Sur l'interface distante, l'erreur « Data out of range » est également générée.
- Limites imposées par l'impédance de sortie : La plage de la tension résiduelle dépend de l'impédance de sortie. Par exemple, si vous configurez une tension résiduelle de 100 mVcc et modifiez ensuite l'impédance de sortie de 50 Ω à « haute impédance », la tension résiduelle affichée sur la face avant est multipliée par deux et passe à 200 mVcc (aucune erreur générée). Si vous passez de « haute impédance » à 50 Ω, la tension résiduelle affichée est divisée par deux. Pour plus d'informations, reportez-vous à la commande OUTPut[1|2]:LOAD.
[SOURce[1|2]:]APPLy:PULSe [{<fréquence>|MIN|MAX|DEF} [,{<amplitude>|MIN|MAX|DEF} [,{<tension résiduelle>|MIN|MAX|DEF}]]]
Envoie un train d'impulsions avec l'amplitude, la fréquence et la tension résiduelle CC spécifiées. De plus, la commande APPLy effectue les opérations suivantes :
- Conserve la largeur d'impulsion actuelle (FUNCtion:PULSe:WIDTh) ou le rapport cyclique actuel des impulsions (FUNCtion:PULSe:DCYCle).
- Conserve le temps de transition actuel (FUNCtion:PULSe:TRANsition[:BOTH]).
- L'instrument peut ignorer la largeur d'impulsion ou le temps de font pour être conforme à la fréquence ou la période spécifiée (FUNCtion:PULSe:PERiod).
<fréquence> en Hz, par défaut 1 kHz
|
(aucun) |
<amplitude> Amplitude de sortie souhaitée en Vpp, Veff ou dBm, spécifiée par la commande VOLTage:UNIT.
1 mVpp à 10 Vpp dans une charge de 50 Ω ou 2 fois ces valeurs dans un circuit ouvert. La valeur par défaut est de 100 mVpp dans une charge de 50 Ω.
|
<tension résiduelle> correspond à la tension CC résiduelle (0 par défaut), provenant d'un signal ±5 Vcc dans une charge de 50 Ω ou d'un signal ±10 Vcc dans un circuit ouvert.
|
Envoyer un train d'impulsions de 5 Vpp à 1 kHz avec une tension résiduelle de -2,5 V : APPL:PULS 1 kHz, 5,0 V, -2,5 V |
Fréquence
Tension résiduelle
- Le rapport entre la tension résiduelle et l'amplitude de sortie est illustré ci-dessous. Vmax est la tension de crête maximale compte tenu de l'impédance de sortie déclarée (soit 50 V pour une charge de 50 Ω ou 10 V pour une charge haute impédance).
|Voffset| < Vmax - Vpp/2
Si la tension résiduelle saisie est incorrecte, l'instrument la règle au niveau maximal autorisé avec l'amplitude spécifiée. Sur l'interface distante, l'erreur « Data out of range » est également générée.
- Limites imposées par l'impédance de sortie : La plage de la tension résiduelle dépend de l'impédance de sortie. Par exemple, si vous configurez une tension résiduelle de 100 mVcc et modifiez ensuite l'impédance de sortie de 50 Ω à « haute impédance », la tension résiduelle affichée sur la face avant est multipliée par deux et passe à 200 mVcc (aucune erreur générée). Si vous passez de « haute impédance » à 50 Ω, la tension résiduelle affichée est divisée par deux. Pour plus d'informations, reportez-vous à la commande OUTPut[1|2]:LOAD.
[SOURce[1|2]:]APPLy:RAMP [{<fréquence>|MIN|MAX|DEF} [,{<amplitude>|MIN|MAX|DEF} [,{<tension résiduelle>|MIN|MAX|DEF}]]]
[SOURce[1|2]:]APPLy:TRIangle [{<fréquence>|MIN|MAX|DEF} [,{<amplitude>|MIN|MAX|DEF} [,{<tension résiduelle>|MIN|MAX|DEF}]]]
Envoie un signal de rampe ou triangulaire avec l'amplitude, la fréquence et la tension résiduelle CC spécifiées. De plus, la commande APPLy effectue les opérations suivantes :
- APPLy:RAMP ignore le paramètre actuel de symétrie (FUNCtion:RAMP:SYMMetry) et définit la symétrie à 100 % pour la rampe.
- APPLy:TRIangle est simplement un cas particulier de la commande APPLy:RAMP. Cette commande est équivalente à une rampe dotée d'une symétrie de 50 %.
<fréquence> en Hz, par défaut 1 kHz
|
(aucun) |
<amplitude> Amplitude de sortie souhaitée en Vpp, Veff ou dBm, spécifiée par la commande VOLTage:UNIT.
1 mVpp à la valeur maximale autorisée pour le modèle d'instrument et le signal dans une charge de 50 Ω ou deux fois ces valeurs dans un circuit ouvert. La valeur par défaut est de 100 mVpp dans une charge de 50 Ω.
|
<tension résiduelle> correspond à la tension CC résiduelle (0 par défaut), provenant d'un signal ±5 Vcc dans une charge de 50 Ω ou d'un signal ±10 Vcc dans un circuit ouvert.
|
Configurer une rampe de 5 V à 3 kHz avec une tension résiduelle de 0 V : APPL:RAMP 3 KHZ, 5,0 V, 0
|
Fréquence
- La commande APPLy doit être adaptée à la fonction. Par exemple, la commande APPL:RAMP 5 MHz génère l'erreur « Data out of range ». Dans ce cas, la fréquence doit être réglée sur 200 kHz, fréquence maximale pour une rampe.
Tension résiduelle
- Le rapport entre la tension résiduelle et l'amplitude de sortie est illustré ci-dessous. Vmax est la tension de crête maximale compte tenu de l'impédance de sortie déclarée (soit 50 V pour une charge de 50 Ω ou 10 V pour une charge haute impédance).
|Voffset| < Vmax - Vpp/2
Si la tension résiduelle saisie est incorrecte, l'instrument la règle au niveau maximal autorisé avec l'amplitude spécifiée. Sur l'interface distante, l'erreur « Data out of range » est également générée.
- Limites imposées par l'impédance de sortie : La plage de la tension résiduelle dépend de l'impédance de sortie. Par exemple, si vous configurez une tension résiduelle de 100 mVcc et modifiez ensuite l'impédance de sortie de 50 Ω à « haute impédance », la tension résiduelle affichée sur la face avant est multipliée par deux et passe à 200 mVcc (aucune erreur générée). Si vous passez de « haute impédance » à 50 Ω, la tension résiduelle affichée est divisée par deux. Pour plus d'informations, reportez-vous à la commande OUTPut[1|2]:LOAD.
[SOURce[1|2]:]APPLy:SINusoid [{<fréquence>|MIN|MAX|DEF} [,{<amplitude>|MIN|MAX|DEF} [,{<tension résiduelle>|MIN|MAX|DEF}]]]
Envoie un signal sinusoïdal avec l'amplitude, la fréquence et la tension résiduelle CC spécifiées.
<fréquence>
de 1 μHz à la fréquence maximale de l'instrument.
Par défaut, 1 kHz.
|
(aucun) |
<amplitude> Amplitude de sortie souhaitée en Vpp, Veff ou dBm, spécifiée par la commande VOLTage:UNIT.
1 mVpp à la valeur maximale autorisée pour le modèle d'instrument et le signal dans une charge de 50 Ω ou deux fois ces valeurs dans un circuit ouvert. La valeur par défaut est de 100 mVpp dans une charge de 50 Ω.
|
<tension résiduelle> correspond à la tension CC résiduelle (0 par défaut), provenant d'un signal ±5 Vcc dans une charge de 50 Ω ou d'un signal ±10 Vcc dans un circuit ouvert.
|
Envoyer un signal sinusoïdal de 3 Vpp à 5 kHz avec une tension résiduelle de -2,5 V : APPL:SIN 5 KHZ, 3,0 VPP, -2,5 V |
Tension résiduelle
- Le rapport entre la tension résiduelle et l'amplitude de sortie est illustré ci-dessous. Vmax est la tension de crête maximale compte tenu de l'impédance de sortie déclarée (soit 50 V pour une charge de 50 Ω ou 10 V pour une charge haute impédance).
|Voffset| < Vmax - Vpp/2
Si la tension résiduelle saisie est incorrecte, l'instrument la règle au niveau maximal autorisé avec l'amplitude spécifiée. Sur l'interface distante, l'erreur « Data out of range » est également générée.
- Limites imposées par l'impédance de sortie : La plage de la tension résiduelle dépend de l'impédance de sortie. Par exemple, si vous configurez une tension résiduelle de 100 mVcc et modifiez ensuite l'impédance de sortie de 50 Ω à « haute impédance », la tension résiduelle affichée sur la face avant est multipliée par deux et passe à 200 mVcc (aucune erreur générée). Si vous passez de « haute impédance » à 50 Ω, la tension résiduelle affichée est divisée par deux. Pour plus d'informations, reportez-vous à la commande OUTPut[1|2]:LOAD.
[SOURce[1|2]:]APPLy:SQUare [{<fréquence>|MIN|MAX|DEF} [,{<amplitude>|MIN|MAX|DEF} [,{<tension résiduelle>|MIN|MAX|DEF}]]]
Envoie un signal carré avec l'amplitude, la fréquence et la tension résiduelle CC spécifiées. De plus, APPLy:SQUare ignore le rapport cyclique actuel (FUNCtion:SQUare:DCYCle) et configure un rapport cyclique de 50 % pour le signal carré.
<fréquence>
de 1 μHz à la fréquence maximale de l'instrument.
Par défaut, 1 kHz.
|
(aucun) |
<amplitude> Amplitude de sortie souhaitée en Vpp, Veff ou dBm, spécifiée par la commande VOLTage:UNIT.
1 mVpp à la valeur maximale autorisée pour le modèle d'instrument et le signal dans une charge de 50 Ω ou deux fois ces valeurs dans un circuit ouvert. La valeur par défaut est de 100 mVpp dans une charge de 50 Ω.
|
<tension résiduelle> correspond à la tension CC résiduelle (0 par défaut), provenant d'un signal ±5 Vcc dans une charge de 50 Ω ou d'un signal ±10 Vcc dans un circuit ouvert. |
Envoyer un signal carré de 3 V à 5 kHz avec une tension résiduelle de -2,5 V : APPL:SQU 5 KHZ, 3,0 V, -2,5 V
|
Fréquence
- La commande APPLy doit être adaptée à la fonction. Par exemple, la commande APPL:SQU 40 MHz génère l'erreur « Data out of range » et l'instrument définit la fréquence à la fréquence maximale pour un signal carré.
Tension résiduelle
- Le rapport entre la tension résiduelle et l'amplitude de sortie est illustré ci-dessous. Vmax est la tension de crête maximale compte tenu de l'impédance de sortie déclarée (soit 50 V pour une charge de 50 Ω ou 10 V pour une charge haute impédance).
|Voffset| < Vmax - Vpp/2
Si la tension résiduelle saisie est incorrecte, l'instrument la règle au niveau maximal autorisé avec l'amplitude spécifiée. Sur l'interface distante, l'erreur « Data out of range » est également générée.
- Limites imposées par l'impédance de sortie : La plage de la tension résiduelle dépend de l'impédance de sortie. Par exemple, si vous configurez une tension résiduelle de 100 mVcc et modifiez ensuite l'impédance de sortie de 50 Ω à « haute impédance », la tension résiduelle affichée sur la face avant est multipliée par deux et passe à 200 mVcc (aucune erreur générée). Si vous passez de « haute impédance » à 50 Ω, la tension résiduelle affichée est divisée par deux. Pour plus d'informations, reportez-vous à la commande OUTPut[1|2]:LOAD.