Le sous-système OUTPut contrôle la sortie de la voie et les connecteurs Sync de la voie de la face avant, ainsi que le connecteur Ext Trig de la face arrière :
Active/désactive le connecteur de sortie de la face avant.
Paramètre | Renvoi type |
---|---|
{ON|1|OFF|0}, OFF par défaut | 0 (OFF) ou 1 (ON) |
Active le connecteur de sortie de la voie 1 : OUTP ON |
Configure l'impédance de sortie attendue. Doit être égal à l'impédance de la charge connectée à la sortie.
Paramètre | Renvoi type |
---|---|
1 Ω à 10 kΩ, 50 Ω par défaut | +5,000000000000000E+02 |
Régler l'impédance de sortie sur 300 Ω : Régler l'impédance de sortie sur « haute impédance » : |
Active (GATed) ou désactive (NORMal) le contrôle du signal de sortie à l'aide de l'entrée de déclenchement.
Paramètre | Renvoi type |
---|---|
{NORMal|GATed}, NORMal par défaut | GAT ou NORM |
Activer la sortie commandée : |
Inverse le signal par rapport à la tension résiduelle.
Paramètre | Renvoi type |
---|---|
{NORMal|INVerted}, NORMal par défaut | NORM ou INV |
Régler la polarité de sortie sur INVerted : OUTP:POL INV |
Active/désactive le connecteur Sync de la face avant.
Paramètre | Renvoi type |
---|---|
{ON|1|OFF|0}, ON par défaut | 0 (OFF) ou 1 (ON) |
Désactiver le connecteur Sync de la face avant : OUTP:SYNC OFF |
Spécifie le comportement normal du connecteur Sync (NORMal), force le signal Sync à suivre le signal porteur (CARRier) ou indique la position du marqueur (MARKer).
Paramètre | Renvoi type |
---|---|
{NORMal|CARRier|MARKer}, NORMal par défaut | NORM, CARR ou MARK |
Configurer le mode de synchronisation de sortie sur CARRier : OUTPut:SYNC:MODE CARR |
<mode> | Comportement du signal Sync | Conditions |
---|---|---|
NORMal | Le signal Sync suit l'enveloppe du signal de rafale. | Lorsque le mode BURSt est activé |
Le signal Sync suit l'enveloppe du signal de balayage. | Lorsque le mode SWEep est activé | |
Le signal Sync suit le signal modulant. | Lorsque la source modulante et de modulation est interne | |
Le signal Sync suit le signal FUNC. | Toutes les autres conditions | |
CARRier | Le signal Sync suit le réglage SOURce:MARKer:POINt actuel. | Lorsque le mode BURSt ou SWEep est activé et que FUNC est configuré sur ARB |
Le signal Sync suit la fonction FUNC lorsque la rafale est active. | Lorsque le mode BURSt est activé et que FUNC n'est pas configuré sur ARB | |
Le signal Sync suit le signal FUNC. | Toutes les autres conditions | |
MARKer | Le signal Sync suit le réglage SOURce:MARKer:POINt actuel. | En mode CW et FUNC configuré sur ARB Lorsque la source modulante et de modulation est interne et FUNC est configuré sur ARB ou <modulation>:INT:FUNC est configuré sur ARB Lorsque la source modulante et de modulation est externe et que FUNC est configuré sur ARB |
Le signal Sync suit le réglage SOURce:MARKer:CYCLe actuel. | Lorsque le mode BURST est activé | |
Le signal Sync suit le réglage SOURce:MARKer:FREQuency actuel. | Lorsque le mode SWEEP est activé | |
Le signal Sync suit le signal modulant. | Lorsque la source modulante et de modulation est externe et FUNC n'est pas configuré sur ARB et INT:FUNC n'est pas configuré sur ARB | |
Le signal Sync suit le signal FUNC. | Toutes les autres conditions |
Configure la polarité de sortie désirée de la sortie Sync pour déclencher du matériel externe qui peut nécessiter des déclenchements sur front montant ou descendant.
Paramètre | Renvoi type |
---|---|
{NORMal|INVerted}, NORMal par défaut | NORM ou INV |
Configurer le connecteur de synchronisation de la sortie de l'instrument pour un comportement normal : OUTP:SYNC:POL NORM |
Configure la source du connecteur de sortie Sync.
Paramètre | Renvoi type |
---|---|
{CH1|CH2}, CH1 par défaut | CH1 ou CH2 |
Régler la source de synchronisation sur la voie 2 : OUTP :SYNC:SOUR CH2 |
Active/désactive le signal de sortie du déclenchement (« trigger out ») en mode balayage et rafale.
Paramètre | Renvoi type |
---|---|
{ON|1|OFF|0}, OFF par défaut | 0 (OFF) ou 1 (ON) |
Activer le signal de sortie de déclenchement : OUTP:TRIG ON |
Détermine si l'instrument utilise le front montant ou descendant pour le signal de sortie du déclenchement.
Paramètre | Renvoi type |
---|---|
{POSitive|NEGative}, POSitive par défaut | POS ou NEG |
Régler la pente de déclenchement sur NEGative (front descendant) : OUTP:TRIG:SLOP NEG |
Sélectionne la voie source utilisée par la sortie de déclenchement sur un instrument 2 voies. La voie source détermine le signal de sortie à générer sur le connecteur de sortie du déclenchement.
Paramètre | Renvoi type |
---|---|
{CH1|CH2}, CH1 par défaut | CH1 ou CH2 |
Régler la source de déclenchement de sortie sur CH2 : OUTP:TRIG:SOUR CH2 |