Le sous-système FREQuency contrôle la fréquence de sortie de l'instrument. Dans les instruments 2 voies, les fréquences des voies peuvent être couplées de diverses manières.
La commande FREQuency:COUPle[:STATe] {ON|OFF|ONCE} active ou désactive le couplage. Ou bien, à l'aide de l'option ONCE, elle copie une voie dans une autre sans la coupler à cette dernière.
FREQuency:COUPle:MODE {OFFSet|RATio} spécifie le mode de couplage des fréquences.
FREQuency:MODE permet de spécifier le mode de fréquence à utiliser, y compris le balayage, une liste de fréquences ou une fréquence constante.
Les autres commandes FREQuency sont utilisées pour générer un balayage, comme résumé ci-dessous :
Définit la fréquence de sortie. Cette commande est associée à la commande FUNCtion:PULSe:PERiod ; celle qui est exécutée a priorité sur l'autre.
Paramètre | Renvoi type |
---|---|
1 μHz à la fréquence maximale de l'instrument. Par défaut, 1 kHz. | +1,000000000000000E+03 |
Définir la fréquence de sortie sur 60 Hz : FREQ 60 |
Définit la fréquence médiane. Utilisée avec une plage de fréquences pour un balayage de fréquences.
Paramètre | Renvoi type |
---|---|
1 μHz à la fréquence maximale de l'instrument, 550 Hz par défaut | +1,000000000000000E+03 |
Régler la fréquence médiane de balayage sur 1 kHz : FREQ:CENT 1000 |
Active/désactive le couplage des fréquences entre les voies d'un instrument 2 voies.
Paramètre | Renvoi type |
---|---|
{ON|1|OFF|0}, OFF par défaut | 0 (OFF) ou 1 (ON) |
Activer le couplage des fréquences : FREQ:COUP ON |
Définit le type de couplage des fréquences entre des voies couplées en fréquence ; OFFSet spécifie un décalage de fréquence constant entre les voies ; RATio spécifie un rapport constant entre les fréquences des voies.
Paramètre | Renvoi type |
---|---|
{OFFSet|RATio}, RATio par défaut avec le rapport 1.0 | OFFS ou RAT |
Définir le mode de couplage des fréquences sur OFFSet : FREQ:COUP:MODE OFFS |
Définit le décalage des fréquences lorsqu'un instrument est en mode de couplage OFFSet.
Paramètre | Renvoi type |
---|---|
Nombre compris entre les fréquences minimale et maximale du signal de l'instrument ; 0 par défaut. | +7,650000000000000E+05 |
Régler la fréquence de la voie 2 à 10,245 MHz au-dessus de la fréquence de la voie 1 : Régler la fréquence de la voie 1 à 350 kHz au-dessus de la fréquence de la voie 2 : Régler la fréquence de la voie 1 à 455 kHz au-dessus de la fréquence de la voie 2 : |
Définit le rapport du décalage entre les fréquences des voies en mode RATio de couplage des fréquences.
Paramètre | Renvoi type |
---|---|
0,001 à 1 000, 1 par défaut | +7,500000000000000E-01 |
Définir la fréquence de la voie 2 à une valeur deux fois supérieure à la fréquence de la voie 1 : Définir la fréquence de la voie 1 à une valeur 3,14 fois supérieure à la fréquence de la voie 2 : |
Réglez le mode de fréquence sur un signal continu à fréquence constante (CW ou FIXed), en balayage de fréquences (SWEep) ou sur une liste de fréquences (LIST).
Paramètre | Renvoi type |
---|---|
{CW|LIST|SWEep|FIXed}, CW par défaut | CW, LIST, SWE ou FIX |
Définir le mode de fréquence sur LIST : FREQ:MODE LIST |
Réglez la plage de fréquence (utilisée avec la fréquence médiane) pour un balayage en fréquence.
Paramètre | Renvoi type |
---|---|
± fréquence maximale du signal de l'instrument, 900 Hz par défaut | +1,000000000000000E+02 |
Régler la fréquence de fréquences sur 100 kHz : FREQ:SPAN 100 KHZ |
Définit les fréquences initiale et finale d'un balayage de fréquences.
Paramètre | Renvoi type |
---|---|
± fréquence maximale du signal de l'instrument, 100 Hz par défaut | +1,000000000000000E+02 |
Régler les fréquences initiale et finale de balayage sur 100 Hz et 1 kHz, respectivement : FREQ:STAR 100 FREQ:STOP 1000 |