以下の表に、出荷時設定を示します。 丸印(・)が付いたパラメータは不揮発性なので、電源投入時やシステム・リセット時に影響しません。 その他のパラメータは揮発性なので、電源投入時、あるいは*RSTまたはSYSTem:PRESetの後は、指定した値にリセットされます。
|
電源投入時ステートのリコール・モードが有効な場合、電源投入時/リセット・ステートがこれらの値と異なる場合があります。 |
測定設定 | 出荷時設定 |
---|---|
機能 |
DC電圧 |
レンジ |
オートレンジ(すべての機能が対象) |
分解能 |
10 PLC(電源周波数)に相当する分解能。 |
積分時間 |
NPLCオン、10 PLC* |
オートゼロ |
オン* |
アパーチャ |
オフ、1秒* |
• 入力インピーダンス |
• 10 MΩ(すべてのDC電圧レンジで固定) |
AC入力フィルタ(帯域幅) |
20 Hz(中速フィルタ) |
温度トランスデューサ・タイプ |
FRTD |
RTD基準抵抗 |
100 Ω |
ヌル(個々の機能) |
オフ、基準を0.0に設定、自動基準有効(すべての測定機能が対象) |
*すべてのDC測定機能が対象です。 |
演算機能 | 出荷時設定 |
---|---|
演算ステート |
オフ |
スケーリング機能 |
Null |
ヌルおよびdB相対値 |
0.0に設定、自動基準有効 |
下限値と上限値 |
0.0 |
ヒストグラム |
ビン・カウントのクリア、100ビン、自動ビニング有効 |
統計 |
クリア |
*dBm基準抵抗 |
• 600 Ω |
トリガ動作 | 出荷時設定 |
---|---|
トリガ・カウント |
1 |
トリガ・ソース |
即時 |
トリガ遅延 |
自動遅延 |
サンプル・カウント |
1 |
システム関連の操作 |
出荷時設定 |
---|---|
• ビープ音モード |
• オン |
• 3桁区切り |
• オン |
ディスプレイ・ステート |
オン |
読み値メモリ |
クリア |
エラー待ち行列 |
注記を参照 |
• 保存されたステート |
• 変更なし |
• 校正ステート |
• 保護 |
|
エラー待ち行列は電源投入時にクリアされます。 *RST、SYSTem:PRESet、またはフロント・パネルのプリセットではクリアされません。 |
入出力設定 | 出荷時設定 |
---|---|
インタフェースの有効化:1 |
|
• LAN |
• オン |
• GPIB |
• オン |
• USB |
• オン |
LAN設定:2 |
|
• DHCP |
• オン |
• オートIP |
• オン |
• IPアドレス |
• 169.254.4.60(34460Aの場合) |
• サブネット・マスク |
• 255.255.0.0 |
• デフォルト・ゲートウェイ |
• 0.0.0.0 |
• DNSサーバ |
• 0.0.0.0 |
• ホスト名 |
• A-34460A-nnnnn(34460Aの場合)3 |
• LANサービス1 |
• すべて有効 |
GPIB設定: |
|
• GPIBアドレス |
• 22 |
1 インタフェースの有効化またはLANサービスの変更は、電源を入れ直した後にのみ有効になります。 |
測定器では、LANポート5024をSCPI Telnetセッションに、ポート5025をSCPIソケット・セッションに使用します。 |