Vous pouvez configurer l'instrument pour « faire dériver » sa fréquence de sortie entre deux valeurs prédéfinies (appelées « fréquence porteuse » et « fréquence de saut ») à l'aide de la commande FSK modulation. La vitesse de dérive de la sortie entre ces deux fréquences est déterminée par le générateur de fréquences interne ou le niveau de signal sur le connecteur Ext Trig de la face arrière.
Pour plus d'informations sur la modulation FSK à l'aide de la face avant, reportez-vous à la section Utilisation des menus de la face avant - Envoyer un signal FSK.
[SOURce[1|2]:]FREQuency {<fréquence>|MINimum|MAXimum|DEFault}
La fréquence porteuse maximale varie selon la fonction, le modèle et la tension de sortie, comme indiqué ici. La fréquence par défaut est de 1 kHz pour toutes les fonctions autres que les signaux arbitraires.
[SOURce[1|2]:]FSKey:FREQuency {<fréquence>|MINimum|MAXimum|DEFault}
La fréquence secondaire (saut) maximale dépend de la fonction utilisée. La fréquence par défaut est de 100 Hz pour toutes les fonctions. Le signal modulant interne est un signal carré présentant un rapport cyclique de 50 %.
Fonction | Fréquence de saut minimale | Fréquence de saut maximale |
---|---|---|
Sinusoïdal | 1 µHz | (varie selon le modèle, comme indiqué ici) |
Carré | ||
Rampe/triangle | ||
Impulsion |
[SOURce[1|2]:]FSKey:INTernal:RATE {<fréquence_en_Hz>|MINimum|MAXimum}
La fréquence de cadencement FSK définit la cadence à laquelle la fréquence de sortie alterne entre la fréquence du signal porteur et la fréquence de saut lors de l'utilisation de la source interne de modulation FSK.
[SOURce[1|2]:]FSKey:SOURce {INTernal|EXTernal}
Peut être interne (par défaut) ou externe.