Cette section décrit le sous-système BURSt.
Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des opérations nécessaires à la génération d'une rafale.
Le code suivant produit l'image d'oscilloscope illustrée ci-dessous.
APPLy:SIN 1e5,3 VPP,0
BURS:MODE TRIG
BURS:NCYC 3
BURS:INT:PER 4,4e-5
BURS:PHAS 0
TRIG:SOUR IMM
BURS:STAT ON
OUTP 1
Il existe deux modes rafale, décrits ci-dessous. L'instrument active un seul mode rafale à la fois.
Le tableau suivant présente les modes associés aux fonctions de rafale.
Mode rafale
BURSt:MODE |
Nombre de rafales
BURSt:NCYCles |
Période de la rafale
BURSt:INTernal:PERiod |
Phase de rafale
BURSt:PHASe |
Source de déclenchement
TRIGger[1|2]:SOURce |
|
Mode rafale commandée :
|
TRIGgered | Disponible | Disponible | Disponible | IMMediate |
Mode rafale commandée :
Déclenchement externe |
TRIGgered | Disponible | Non utilisé | Disponible | EXTernal, BUS |
Mode rafale commandée :
|
GATed | Non utilisé | Non utilisé | Disponible | Non utilisé |
La différence entre la rafale commandée et la sortie commandée est que la rafale commandée commence et s'arrête d'après les cycles du signal, alors que la sortie commandée active et désactive l'instrument avec un déclencheur externe, indépendamment de la phase du signal.
Si le rapport cyclique est modifié sur un signal carré déclenché en rafale avec le mode de déclenchement réglé sur Temporisé, la rafale en cours se termine et une nouvelle rafale est exécutée avant que le rapport cyclique de la rafale change. |
Sélectionne la logique positive (NORMal) ou négative (INVerted) sur le connecteur Ext Trig de la face arrière pour une rafale commandée en externe.
Paramètre | Renvoi type |
---|---|
{NORMal|INVerted}, NORMal par défaut | NORM ou INV |
Sélectionner la logique positive pour une rafale commandée en externe : BURS:GATE:POL INV |
Définit la période de rafale pour des rafales déclenchées en interne.
Paramètre | Renvoi type |
---|---|
1 µs à 8 000 s, 10 ms par défaut | +1.200000000000000E+01 |
Règle la période de rafale sur 12 secondes : BURS:INT:PER 12 |
Sélectionne le mode rafale.
Paramètre | Renvoi type |
---|---|
{TRIGgered|GATed}, TRIGgered par défaut | TRIG ou GAT |
Configurer le mode rafale commandée : BURS:MODE GATED |
Définit le nombre de cycles à envoyer à la sortie pour chaque rafale (uniquement en mode rafale déclenchée).
Paramètre | Renvoi type |
---|---|
Nombre entier compris entre 1 (par défaut) et 100 000 000, limité comme décrit ci-dessous |
+5,000000000000000E+01 |
Renvoyer le nombre de cycles par rafale : BURS:NCYC 50 |
Définit l'angle de phase initial de la rafale.
Paramètre | Renvoi type |
---|---|
-360 à +360 degrés, -2p à +2p radians, ou -(période) à +(période), comme indiqué par la commande UNIT:ANGLe. Par défaut, 0. |
+6,0000000000000E+01 |
Régler la phase de rafale initiale sur 60 degrés : UNIT:ANGLE DEG BURS:PHAS 60 |
Active ou désactive le mode rafale.
Paramètre | Renvoi type |
---|---|
{ON|1|OFF|0}, OFF par défaut |
0 (OFF) ou 1 (ON) |
Activer le mode rafale : BURS:STAT ON |